Cuộn điện từ VACF-B-K1-16B-1-EX4-M

8059811

GTIN 4052568290306

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp có đầu mở
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, công suất 4,18 VA
Mức độ bảo vệ
IP65