Van điện từ VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S
8060300
GTIN 4052568435608
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
550 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện