Van góc VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 1/2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
77.4 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 8 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67