Van góc VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060523
GTIN 4052568435738
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
35.4 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 16 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67