Van góc VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4
8060527
GTIN 4052568290429
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ống bọc ren G1 / 2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
6 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 30 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67