Van góc VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
GTIN 4052568290467
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
22.6 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 23 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67