Van góc VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN 4052568290474

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G1 1/4 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
27.9 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 4.4 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67