Van góc VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN 4052568290498
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 1/2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
41.4 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 9.3 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67