Van góc VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
50.1 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5.6 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67