Van góc VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN 4052568435813
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 1/2 đến DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
77.9 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5.6 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67