Van góc VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Đầu nối ren 1 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
20.3 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 8.3 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67