Van góc VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN 4052568290573
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 1 1/4 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
30.3 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 13.5 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67