Van góc VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN 4052568435851
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 NPT theo ANSI / ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
60.4 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 10 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67