Van góc VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren 2 1/2 NPT theo ANSI/ASME B 1.20.1
Lưu lượng Kv
77.9 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5.6 bar
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67