Đầu phân phối VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063636

GTIN 4052568296742

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng danh nghĩa kim định lượng
1 mm
Cổng nối điện
Giắc cắm - Sub-D
Cổng nối chất lỏng
8x UNF1/4-28
Mức độ bảo vệ
IP30