Đầu phân phối VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063638
GTIN 4052568296766
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng danh nghĩa kim định lượng
0.6 mm
Cổng nối điện
Giắc cắm - Sub-D
Cổng nối chất lỏng
8x UNF1/4-28
Mức độ bảo vệ
IP30