Đầu phân phối VTOE-8-D9-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063639
GTIN 4052568296773
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng danh nghĩa kim định lượng
1 mm
Cổng nối điện
Giắc cắm - Sub-D
Cổng nối chất lỏng
8x UNF1/4-28
Mức độ bảo vệ
IP30