Cáp kết nối NEBL-M8W4-E-1-N-M8W4
8065105
GTIN 4052568572242
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Chiều dài cáp
1 m