Cáp kết nối NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET
8065134
GTIN 4052568585105
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1, được mã hóa D theo EN 61076-2-114
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M8x1, được mã hóa D theo EN 61076-2-114
Chiều dài cáp
10 m