Đầu nối giảm NPFC-R-G18-M5-F

8069219

GTIN 4052568297572

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối khí nén 2
M5
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar