Đầu nối giảm NPFC-R-M5-M3-MF

8069227

GTIN 4052568297657

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
M5
Cổng nối khí nén 2
M3
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar