Đầu nối giảm NPFC-R-G1-G34-MF
8069238
GTIN 4052568297763
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Cổng nối khí nén 2
G3/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar