Bộ phát chân không OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2V-H3
8069569
GTIN 4052568297855
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.95 mm
Chân không tối đa
92 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
21 l/min