Bộ phát chân không OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3

8069570

GTIN 4052568297862

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.45 mm
Chân không tối đa
89 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
4 l/min