Thiết bị van VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
8071579
GTIN 4052568445812
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
725 l/min
Giao diện fieldbus, công nghệ kết nối
M12x1, A-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện bộ truyền động, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101