Xy lanh tiêu chuẩn CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1

8073979

GTIN 4052568298159

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh