Xy lanh tròn CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1

8073984

GTIN 4052568298203

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
100 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh