Cáp kết nối NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN 4052568615413

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
10 m