Van điện từ VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
8078398
GTIN 4052568446567
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
thanh trượt pít tông
Chức năng van
5/2 hoặc 3/2 có thể chuyển đổi
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1250 l/min
Áp suất vận hành
2.5 bar - 8 bar