Xy lanh trượt mini DGST-6-20-E1A
8078829
GTIN 4052568446604
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
34 N
Hành trình
20 mm
Đệm
Giảm xóc đàn hồi, ở cả hai bên, không điều chỉnh được hành trình
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận