Xy lanh trượt mini DGST-25-125-E1A

8078879

GTIN 4052568447106

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
589 N
Hành trình
125 mm
Đệm
Giảm xóc đàn hồi, ở cả hai bên, không điều chỉnh được hành trình
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận