Xy lanh nhỏ gọn AEN-S-10-5-A

8080583

GTIN 4052568447380

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
41.7 N
Hành trình
5 mm
Đệm
không có đệm