Xy lanh nhỏ gọn AEN-S-6-10-A-A
8080592
GTIN 4052568447472
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
13 N
Hành trình
10 mm
Đệm
không có đệm