Cáp kết nối NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8
8080785
GTIN 4052568456702
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
15 m