Trục đai răng ELGR-TB-35-600-0H
8083775
GTIN 4052568449261
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
35
Lực nạp tối đa Fx
50 N
Độ chính xác lặp lại
±0,1 mm
Hành trình làm việc
600 mm