Trục đai răng ELGR-TB-45-600-0H
8083781
GTIN 4052568449322
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
45
Lực nạp tối đa Fx
100 N
Độ chính xác lặp lại
±0,1 mm
Hành trình làm việc
600 mm