Trục đai răng ELGR-TB-55-500-0H
8083788
GTIN 4052568449391
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
55
Lực nạp tối đa Fx
350 N
Độ chính xác lặp lại
±0,1 mm
Hành trình làm việc
500 mm