Trục đai răng ELGR-TB-55-800-0H
8083790
GTIN 4052568449414
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
55
Lực nạp tối đa Fx
350 N
Độ chính xác lặp lại
±0,1 mm
Hành trình làm việc
800 mm