Xy lanh trượt mini DGST-8-20-PA

8085111

GTIN 4052568449995

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
8 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
60 N
Hành trình
20 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận