Xy lanh trượt mini DGST-8-80-Y12A

8085165

GTIN 4052568450533

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
8 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
60 N
Hành trình
80 mm
Đệm
giảm chấn thủy lực bên ngoài
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận