Xy lanh trượt mini DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN 4052568450557
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
94 N
Hành trình
40 mm
Đệm
giảm chấn thủy lực bên ngoài
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận