Đầu nối ren khí NPQR-T-G12-Q16

8085696

GTIN 4052568553272

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 16 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
14 mm