Bộ kết nối NPQR-D-Q10-E

8085700

GTIN 4052568454913

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 16 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
9 mm