Bộ kết nối NPQR-D-Q16-Q12

8085708

GTIN 4052568553302

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 16 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
11 mm