Bộ điều khiển Lưu lượng Khối (MFC) VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
Van 2 nhánh định lượng điều chỉnh lưu lượng
Tiêu thụ điện tối đa
65 mA
Cổng nối điện
4 chân - M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104 - Giắc cắm
Áp suất vận hành
0 bar - 2.5 bar