Cáp kết nối NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

GTIN 4052568458591

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
Sub-D
Chiều dài cáp
2.5 m