Bộ điều áp MS2-LR-M5-D6-A8-B
8086637
GTIN 4052568451455
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
M5
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
170 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar