Bộ lọc điều áp MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086642
GTIN 4052568451509
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
M5
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
140 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar