Chuẩn truyền thông CTEU-VN
8087559
GTIN 4052568451608
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 65mA
Giao diện fieldbus, giao thức
VARAN
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67