Trục điện xoay ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087819
GTIN 4052568458829
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Lực dọc trục tối đa
350 N
Lực hướng tâm tối đa
450 N
Số vòng quay tối đa
150 1/min
Góc quay
90°
Dòng điện danh định động cơ
3 A